普睿司曼集团在巴黎举办首次NEXST电信论坛:“打造5G和物联网基础”

类别: Corporate 

光纤网络是即将推出的5G技术的关键

17/04/2018 - 02:00 上午

2018年4月2日,米兰—全球能源和通信行的世界领导者普睿司曼集团在巴黎举办了首个“NExsT电信论坛” “创建5G和物联网的基础”。 该活动吸引了一些主要的欧洲和全球电信运营商,独立智库和协会以及机构监管机构的参与。 会议集中讨论了5G以及相关主题,例如所需的基础设施,支持数字单一市场发展的最佳技术,我们现在的位置以及我们应该如何发展,产品和技术创新,是什么推动了宽带和市场趋势的需求。

据估计,到2021年,全球互联网用户将达到46亿,相当于总人口的58%,而网络设备和连接将达到271亿,相当于每人3.5个设备。(来源:思科VNI)

“5G、物联网、智能建筑和网络虚拟化都在快速到来,或者已经到来,尚未完全确定。”普睿司曼集团高级副总裁Philippe Vanhille讲到:“即使我们没有听到太多关于无源光基础设施的消息,我们也可以看到,人们普遍倾向于认为网络已经备好了。” “因此,我们的条件是必须建立一个尚未明确界定的事物的基础,并随着时间的推移而发展。” 现在,人们对密集的光纤网络的必要性形成了一种新的共识,“深层纤维”的概念,它将成为任何一种未来需求的推动力。另一方面,一些人也相信无线电或卫星是光纤的替代品。我们正在不断地辩论,但风险在于,思考时间过长会导致不能按时准备,而无源光基础设施可能会成为瓶颈。“为建立快速变化的技术基础,需要进行大量的投资。”在这些不确定因素中,我可以表达一种观点:无论你如何构建,都要尽可能均匀和稳健地构建它,因为面向未来的网络将需要高纤维密度、具有多用途和灵活性。忽视这些方面,将导致未来网络运营成本的增加,以及以后再投资的必要性。

Verizon网络规划副总裁Lee Hicks带着他的见证参加了会议,与观众分享了的观点,他认为,随着5g 和物联网等新技术的实现,下一代无源光网络的需求和供应将持续到2020年以后。 Hicks 讲到:“客户需求持续增长:在家庭互联设备,企业服务和安,无线带宽需求,无线进化到5G,以及自动驾驶和智能城市等未来应用方面。 “一个更好的网络是基本的,这是Verizon的核心优势之一。我们的架构基于深层光纤,一个共享的深层光分配网络(NG-PON2)。 这提供了今天的需求和所有未来的服务和应用。 没有5G 就不会有物联网,智能设备,宽带,云计算或自驾车,而没有光纤就没有5G。 在Verizon“我们热爱光纤”!“

因此,普睿司曼集团坚决致力于支持政府和电信运营商通过继续投资光纤和电缆容量,以及新技术和专有技术来开发新的宽带网络。这些战略基础设施必须建立在高质量的基础上,旨在长期提供高性能,以便为未来的服务如 5G、智能城市、智能交通和智能家居做好准备。