其他工厂

其他工厂

连接工厂现在和未来的无尽可能

其他工厂

凭借在电力供应和加工行业几十年的经验,普睿司拥有丰富的专业知识和广泛的产品组合,可满足传统的电力供应和发电站电缆的大量需求。

传统的电力供应

所有的发电厂都需要复杂的成电力、控制和仪表系统;普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品线涵盖包括中压、低压、控制、仪表和电信电缆以及配件等所有的电缆和服务需求。

这个系列也可以通过减少电缆材料的使用,提高工作温度,以及采用环保型发电的特殊解决方案,(如水电和水热)来提高可持续性。

Technergy™系列发电厂产品线以及提供给公用事业、承包商、系统设计者和安装者的一些益处如下:

  • 更亲近客户和终端使用者
  • 综合协调的合同管理
  • 火灾时,更优异的产品安全性,完全符合最严格的国家标准
  • 低烟,零卤素材料
  • 适用于当地产品设计标准
  • 量身定制的服务
  • 可提供创新的替代产品解决方案
  • 遵守欧盟有害物质禁用指令以及REACH法规

普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品线,是满足您的电力和通讯网络需求或者您的发电厂的一站式服务点。


普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品符合公认的国家和国际标准,包括德国工程师协会,国际电工委员会,英国, 法国,AS, 美国电气电子工程师协会,美国安全检测实验室公司等标准。


普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品线涵盖了所有工厂的电缆和服务需求。

变电所

普睿司曼为世界各地的多功能发电站提供高质量的电力和控制电缆,从50V到1kV。

他们可以用来变压,同时由于我们的室内混合化合物的开发,使得它们即使在安装后的几年内,仍然可以保持最佳的性能。

这些化合物使电缆可抵抗大气中的物质,例如温度和湿度的变化,以及持续暴露于紫外线和污染当中。

我们的电缆也可以配置各种保护措施,以防止外部撞击和径向或纵向湿气渗透,或者配置特殊的外保护套,以防止白蚁, 啮齿动物, 燃料和石油的攻击。

 

其他工厂包括


传统电力供应

传统电力供应

Read more
变电所

变电所

read more
制造加工业

制造加工业

read more

联系我们

按部门或地理区域选择联系


普睿司曼中国

普睿司曼中国

京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1610室