提供实时反馈,PRY-CAM可以分析组件的温度曲线、局部放电、潜在的热点和负载增加的可能性。它也可以监控并提醒您其他潜在问题,包括:屏幕内可能存在水分或者应变、洪水、烟雾和火灾。 对于特别有价值的连接,客户可以依赖这些持续监控方案,它们不会干扰常规运营并且允许识别可能发生的问题(例如局部放电或网络泄漏)。然后这些问题可以被追踪以确保资产的运营能力不受影响。 这些方案完全适用于新系统,但在某些情况下也可以被集成到现有系统之中。