corporate sustainability 1026 x 580

普睿司曼一流解决方案获第三方验证加持

普睿司曼在其专有的E Path认证标签方面迈出了重要一步。E Path标签用于标识普睿司曼基于质量、性能和可持续性标准的一流电缆解决方案。

06/07/2026 - 08:00 上午

  • 普睿司曼的E Path项目已获得UL Solutions的验证 
  • 验证要求对运行E Path项目的场所和产品进行持续核查 
  • E Path是普睿司曼用于标识一流电缆解决方案的标签

普睿司曼在其专有的E Path认证标签方面迈出了重要一步。E Path标签用于标识普睿司曼基于质量、性能和可持续性标准的一流电缆解决方案。

普睿司曼已获得UL Solutions依据ISO/IEC 17029标准对其内部流程和方法学进行的第三方验证,这些流程和方法用于评估产品的可持续性绩效。符合上述标准的产品可加贴普睿司曼的E Path认证标签——以确认该标签的实施符合既定的设计、流程和运营要求。

作为验证的一部分,我们对普睿司曼E Path项目下的标识产品进行了初步试点评估,以确认其符合E Path六项标准,进而验证其满足既定的性能和可持续性要求。

普睿司曼位于土耳其的生产工厂是首个接受E Path项目评估的基地,相关产品也是首批通过UL Solutions核查的。未来数月内,E Path项目下的更多工厂将陆续接受评估。此次验证对客户来说无疑是一剂强心针,印证了普睿司曼以最高质量、最高效能且具有积极长期影响的电缆解决方案“言行合一”的承诺。

普睿司曼在其“加速增长”战略计划中明确提出,到2028年实现至少55%的收入来源于可持续性相关解决方案。

 

为客户信任与透明度提供保障

UL Solutions对E Path项目的验证,以及对产品核查和工厂评估的确认,表明该项目及相关流程已按照既定要求实施,为客户提供清晰、可追溯的信息,帮助他们理解和信任普睿司曼解决方案的管理体系。

 

普睿司曼的E Path——包含哪些内容?

产品若要获得E Path认证,需接受基于其全生命周期的评估,包括: 

  • 所用材料——包括再生材料的应用比例,以及不含有可能对环境造成负面影响的“高度关注”物质 
  • 电缆的碳足迹 
  • 生产过程——包括能源消耗、排放及工艺效率 
  • 运营绩效——包括效率 
  • 生命周期末期处理——所用材料的回收利用及可回收性

E Path基于一套由普睿司曼定义的方法论,对上述所有标准进行综合评估并赋分。当得分超过55分时,产品即获得“E Path”认证资格——该分数还可随时间持续提升,最高可达100分。

普睿司曼首席创新、可持续发展与研发官Srinivas Siripurapu表示:“客户需要的是最高效、最可靠的解决方案。当他们选择普睿司曼时,他们知道所获得的是在性能、寿命和制造工艺上均超越同侪的品质——而最重要的是,他们要求这一过程完全可追溯。我们不仅做到了这些,更进一步将生命周期末期管理、材料可持续选择(以产生积极影响)以及减排方面的审慎举措也纳入标准之中。E Path不只是一款电缆产品,更是一种文化理念。每个实施E Path项目的基地都将获得战略优势,因为这一方法并非基于内部自我声明,而是建立在普睿司曼始终如一遵循的明确框架之上。我们通过UL Solutions——一家享有盛誉的第三方机构——的独立验证进一步强化了这一承诺,确认该项目已严格按设计要求执行。”

UL Solutions执行副总裁兼首席商务官Alberto Uggetti表示:“我们与普睿司曼的合作,体现了双方对透明度、可问责性以及可持续发展进程的共同承诺,旨在推动实现积极的商业成果。通过独立验证,我们助力制定可信的、针对特定项目的环境声明,帮助客户做出明智决策,从而推动更可持续、更具韧性的基础设施建设。”