corporate 1026 x 580

Eastern Green Link 2为高压电缆中的再生铜应用树立标杆

类别: Corporate 

普睿司曼与La Farga Yourcoppersolutions合作,在高压海底电缆项目中采用La Farga Genius 100%再生铜,为可持续发展树立了新的标杆。

01/07/2026 - 08:00 上午

普睿司曼与La Farga Yourcoppersolutions合作,在高压海底电缆项目中采用La Farga Genius 100%再生铜,为可持续发展树立了新的标杆。Eastern Green Link 2(EGL2)项目是英国在建的最大电力输电项目——通过一条长达505公里、容量2吉瓦的电力“超级高速公路”,将苏格兰东北部彼得黑德与英格兰北约克郡德拉克斯连接起来,输送的电力足以满足两百万户家庭的需求。EGL2是由英国国家电网输电公司(National Grid Electricity Transmission)和SSEN输电公司(SSEN Transmission)联合交付的合资项目。

 

行业首次采用100%再生铜

普睿司曼负责EGL2项目电缆的制造和安装,通过采用La Farga Genius 100%再生铜作为电缆导体,提供了最具可持续性的解决方案,实现了行业突破。随着全球电气化进程加速推进以落实气候行动目标,电力基础设施项目对铜的需求持续攀升,铜已成为全球最关键的原材料之一。凭借近期项目的庞大规模,普睿司曼现已成为全球最大的单一铜材采购商。

为与EGL2项目的可持续发展目标保持一致,并在处理这种紧缺材料时采取负责任的态度,使用再生铜至关重要。因此,该项目将树立标杆,成为首条采用100%再生铜并附带La Farga提供的环境产品声明(EPD)的高压直流(HVDC)电缆,确保EGL2电缆中再生材料的全程可追溯性。EPD保证10,000吨再生铜完全包含在供应给普睿司曼的铜杆中,这与质量平衡法不同,后者无法进行此类认证。再生铜的采购得益于英国天然气与电力市场办公室(Ofgem)授予EGL2项目的可持续创新基金(SIF)。

 

再生铜能带来哪些可量化的环境效益?

普睿司曼将使用约10,000吨La Farga的GENIUS再生铜。与传统原生铜相比,该项目预计可避免近56,675吨二氧化碳当量(CO₂eq)的排放——相当于约39,900辆英国普通汽车停驶一年,或约克郡东区17,700户家庭一年的排放量。据估算,该方案可使普睿司曼项目范围内总体碳足迹降低13%,为大规模能源基础设施的减排做出切实贡献。

这是EGL2及其合作伙伴在交付关键电网基础设施过程中减少环境影响的一个实际范例,同时确保了EGL2这一国家重点项目所必需的质量和可靠性。作为普睿司曼的铜杆供应商,La Farga在推动这一行业首创里程碑的实现中发挥了不可或缺的作用,助力普睿司曼在整个价值链中达到最高的环境标准。