智能电网业务
智能电网业务

风险预防措施
Toggle Details我们开发了一整套智系统来监控电网执行其核心功能——即能源运输及配电的能力。
这些尖端解决方案可以与现有新框架无缝协作,例如:
便携式局方检测设备PRY-CAM
这是一种智能的便携式仪器,可以对变压器、电机、电缆、GIS等中高压电气系统及组件中绝缘材料所产生的局部放电(PD)的脉冲信号进行自动采集、处理和分类。这种系统能实现精确的诊断检测和持续监控。
智能维护解决方案
Toggle Details有关电网组件状况及可靠性的信息是资产管理测量正确的关键。
我们开发了一个先进的跟踪电网组件系统,可以保证真正节省维护费,比如:
PRY-Smart ADENE
这是一种类似于标签的监控方案,其中包含RFID芯片及Bidi代码上的产品详细信息。将这个智能标签应用于电网组件,可以跟踪新旧组件资产的准确历史。
环境影响的解决方案
Toggle Details不管在制造阶段还是在电网运营阶,电网部件的碳足迹都必须进行评估。
环境保护和土地保护是我们企业目标的关键部分,我们产品的设计与制造符合国际行业标准。在提高环境绩效的目标下,我们尽量减少有害物质的使用、减少污染、提高可回收性。例如:
P-激光
这是第一个用于电网的生态可持续性MV电缆。如果想要提高电网的可靠性,同时还享受运营收益及环境效益,这是一个理想的解决方案。P-Laser是一个技术平台,可以生产100%环保的热塑性塑料并可完全收以循环使用。
其它维护服务

产品
按照安装国家筛选合适的产品