网络组件

网络组件

连接世界一流服务与完整附件

网络组件

凭借年的经验,普睿司曼集团可以为各类能源电缆提供一整套附件。附件由专业工程服务提供,可帮助您满足任何电力系统要求或规范。

普睿司曼在高压和超高压电缆系统的长期成功经验,促进挤压介质电缆全系列附件开发。

Click-Fit 

CLICK-FIT® 插件概念是一种独特的系统,被设计连接72千伏到420千伏高压和超高压挤压电力电缆

Pry-Mould

此类附件基于预先成型的电气部件制成,即用于端子的应力锥和用于接头一体式套管。预成型套管和应力锥体目前可用于72.5 kV至525 kV的高压聚合物电缆,并且在所有电压等级下可采用相同设计。

普睿司曼在高压和超高压电缆系统方面的经验,促进流体填充电缆各种配件开发

附件适用于33kv到440kv的电压

  • 直接接头
  • 嵌固接头
  • 户外终端(ODSE)
  • 六氟化硫-浸入式端接(SF6-OISE)
  • 过渡接头
  • 充液罐

过渡接头填充因子到交联聚乙烯电缆

过渡接头适于72.5kv到420kv的电压

  • 单核紧凑型设计可用于123 - 145 - 170 kV
  • 三核设计可用于72,5 - 123 - 145 kV
  • 连续单核心设计适用于所有电压等级

SPEED™线接头

SPEED™线接头的设计可快速、可靠连接两根高压挤压电缆。

速度接头基于冷收缩技术制造,适用于高达170 kV Um的电压。

Search filter EN

Id: 3776

Type: product_search_widget_preselecte

Url: node/3776