30年多来,普睿司曼集团的光纤部门一直为电信行业提供着世界领先的服务。我们为横跨长途、大都市接入、FTTx和楼宇应用等多个领域的全部应用提供创新的产品
在高尖端电缆方面,我们的建模和设计专长以及技术和生产工艺在以下四种主流单模光纤类型的完整组合中得到了很好的体现:
- 广泛应用的G.652列
- 海底及超长途G.654系列
- 创新长途G.655/G.656非零色散位移光纤(NZDS)系列
- G.657系列——抗弯光纤,对于FTTx的铺设非常关键
普睿司曼集团为每种光纤类型均提供优质竭诚的客户服务、客户支持和交付选项。