运行温度小于等于105°C/3.000h的铠装多芯电缆通常由聚氯乙烯单芯和聚氯乙烯或聚氨酯护套(11Y / TPE-U)组成。其单芯通常设计为薄壁厚并采用对称、非对称或细导线。
在运行温度小于等于125°C/3.000h时,单芯主由交联聚乙烯(2X – T125)或聚丙烯(9Y)制成。该温度等级的适用护套材料为聚氨酯(11Y / TPE-U),因为这种绝缘材料具有很好的灵活性和耐磨性。
在小于等于150°C/3.000h的温度等级中,乙烯-四氟乙烯共聚物(7Y / ETFE)或交联聚乙烯(2X – T125)单芯与交联聚酯护套(33X)或交联聚乙(2X – T125)护套是一个不错的组合。此类电缆主要用于传感器。
本网站使用技术和第三方cookies进行分析。
如果您想了解更多关于cookies的信息,请点击这里。 通过关闭此横幅或继续浏览网站,代表您同意使用Cookie。
如果您想取消同意或停止Cookie,请按照说明操作