“驾驭风的力量”



这三大项目由Reseau De Transport D’Electricite (RTE)授予,确认了我们继续支持更智能、更绿色的电网世界承诺。
我们不只是在做。我做到了。
在普睿司曼,我们继续打破海上风电项目的边界,为这一新兴产业提供创新、可持续和具有性价比的电缆解决方案。


我们同时也做了更多。
从设计、开发、生产到装、调试和售后支持,普睿司曼为可再生能源部门提供了一个交钥匙服务的前沿范围。
这就是我们可以承接一个价值3亿欧元的发展风能传输海底电缆的重要合同的合作伙伴的原因,它将通过从3个风力发电场连接数千家法国企业和家庭。
普睿司曼的主导作用
普睿司曼将负责2个高压出口电力电缆连接和3个风力发电场的设计、供应、安装和调试环节Fecamp, Calvados 和St Nazaire–至法国网络。
这些连接将包括海底艇和陆地航线。我们的海底电缆将在该集团的卓越中心生产,如Arco Felice(意大利)和Pikkala(芬兰),以及Gron的陆地电缆(法国)。
海底电缆连接将包括采暖风与空调(高压交流电)220 kV三芯电缆交联聚乙烯绝缘钢丝单芯铠装。电缆的交付日期预计在2018年和2020年之间(取决于个别风力发电场的工期),并将于2019年至2022年间进行调试。

一个世界级的电缆敷设舰队
由于专业的海洋舰队,我们可以为客户提供广泛而灵活的安装服务。在这个项目中,我们将邀请最先进的DP 2电缆敷设船队,即电缆企业号。
我们将为这个项目带来前所未有的专业知识、生产能力和最先进的安装和调试能力。
A trusted and dedicated partner
到目前为止,我们已经在一些世界上最大和最重要的海上风力发电项目中发挥了关键作用,为重点项目提供高压海底和陆地电缆解决方案,例如:德国BORMIN二期项目 , 德国BORMIN三项目 , 德国HELWIN二期项目,德国SYLWIN一期项目,DolWin 3 和 Adlergrund 西部连接项目。

创新
未来近在眼前

建筑和基础设施
迪拜塔:极高的安全性

运营
快速前进。不断推进运营

伦理和可持续发展
论可持续发展

交通和移动
服务于纽约的技术

建筑和基础设施
碎片大厦:由我们的电缆打造而成的一个宏伟光锥

伦理和可持续发展
可持续发展的真正力量
EN - Stories - Magazine
Id: 3957
Type: panel
Url: node/3957