“海上风电项目的先驱”

海上风电项目的先驱


 

 

 

针对这些系统式测试的解决方案降低了海上风电场15%的成本。

 

 

这是一个快节奏和充满竞争的部门,普睿司曼荣幸地参与了大部分全球重大项目。简而言之,我们是行业的领先者。

我们的新项目是推动创新和打破电缆交付的界限。目前成果证明了我们在支持客户满足由欧洲国家政府(包括德国)制定的关键新环保能源政策要求。

一个最先进的产品组合

正如2016年德国汉堡风能事件,我们能够提供创新的,可持续的和具有成本效益的海洋可再生电力电缆解决方案。

 

作为一值得信赖的合作伙伴,我们继续支持这一新兴产业的需求,如提供中压阵间电缆、高压交流电(HVAC)和高亚直流(HVDC)出口电缆。

 

2016年3月,我们率先完成碳信托海上风力加速器(OWA)计划的海上风阵间网络66 kV电缆系统的资格认证。

 

三芯66千伏EPR绝缘‘湿设计’电缆系统的特征为采用了铝或铜导体和集成光学元件,包括工厂和现场接头,以及插入式端子(使用专有的点击安装TM技术)。

怎样做到呢?高级EPR缘。这种材料性能的最高标准为,当与水直接接触时,同时具有无铅设计打火机的成本效益。

 

世界第一项目成功的声誉

 

为什么我们总是选择一些世界最大的项目?无与伦比的专业知识、生产能力和先进的安装能力,我们继续兑现了支持智能电网和绿色世界的承诺。

 

2010年,我们签订了Borwin2项目合同,这在业界树立了许多里程碑。连接了两个从北海到大陆德国的海上风电场,这是第一个使用挤压技术的商业±300千伏直流电缆项目(当时能够达到的最高直流电压水平),连接到海上风电场和最大的VSC系统的第一个800兆瓦连接项目的容量为800兆瓦。

Sylwin1甚至设定了新技术里程碑。该项目涉及一个较长的直流电缆连接,这是有史以来额定电压为864兆瓦的最高额定VSC技术系统,该系统能在320 kV直流的最高市售电压水平上进行操作。

睿司曼负责成套供应,安装和海底和陆地电缆连接调试,这是一个授予普睿司曼和西门子能源财团的重大合同的一部分。

 

一贯值得信赖的合作伙伴

Sylwin 1再次确认我们与TenneT之间的关系。近年来,Tennet曾授予普睿司曼五个海底和陆地电缆系统并网项目。

 

我们生产和执行能力缩影

 

我们世界一流的专用海洋队最近增加了2000万英镑用于新增尤利西斯电缆敷设船。加入电缆企业号和Giulio Verne号后,这提高了我们的潜艇项目的执行力,使我们能够提供一个更广泛、更灵活的安装服务范围,并增强在这个高度战略性行业的主导地位。

最近,普睿司曼一直在参与一些实际上最大的功率传输和海上风电场开发,如英国的Walney、Ormonde、Gunfleet Sands, Thanet和Greater Gabbard以及德国的Alpha Ventus、 Borwin2 和 Helwin1。我们相信,这是我被选为复杂海上项目的首选合作伙伴的原因。

EN - Products & Solution - Power Grids - View Product

Id: 5349

Type: view_product

Url: node/5349

 

EN - Stories - Magazine

Id: 3957

Type: panel

Url: node/3957