在普睿司曼,我们致力于不断研究和开发新技术,以最简单最有效的方式解决用户不断变化的众多需求。
AFUMEX使得电缆集多种开创性功能于一身。简单来说,它代表了对于排放问题技术和最可靠的生态解决方案。
AFUMEX属于低火险电缆系列。这意味着,暴露于火灾环境中时,它们的火焰蔓延率低,并且释放较少热量。它们排放的烟雾、危险气体以及腐蚀性酸或污水也更少这些特征在紧急情况下至关重要,因为他们为居民提供更多时间撤离着火建筑物,并为营救队伍营造危险性相对较低的环境。
AFUMEX拥有低烟无卤、安全环保型(低烟、无卤)复合技术,相较于传统材料来说,具有更加优良的性能。
它在多种功能测试中的突出表现,意味着该材料在强迫环境中可以保持良好功能,鉴于此,它已经被全球所有普睿司曼集团公司采用。
AFUMEX在应对火灾传播方面,确认符合国际标准60332-3和欧洲标准50266。它符合维护大气环境欧洲标准。(ISO 14000)
 
                    本网站使用技术和第三方cookies进行分析。
如果您想了解更多关于cookies的信息,请点击这里。 通过关闭此横幅或继续浏览网站,代表您同意使用Cookie。
如果您想取消同意或停止Cookie,请按照说明操作