将高安全性和高性能与全球可持续性的港口运作结合。
 
					拥有可承受高压,并且提供使用更长久的解决方案,无论港口机械的要求多么特或者苛刻,我们的电缆均可以满足。
港机行业在几十年来均依靠普睿司曼集团提供的高质量电缆解决方案。我们创新的设计以及内部配制和生产的材料可以使电缆使用寿命更长久,从而增加产量,减少停机时间并显著降低成本。
由于为港口基础设施电气化项目提供电缆,这为减少港口二氧化碳排放量做出了贡献。 例如,现在,用以供应船舶电力的短电路连接已经取代了过去的柴油发动机。
普睿司曼集团是电缆的专业制造商,该电缆可承受集装箱搬运码头和码头起重机的弯曲和高应力。
普睿司曼集团提供一系列耐用和可靠的电缆解决方案,专为苛刻的环境和条件而设计。
普睿司曼在橡胶材料开发方面拥有丰富的经验和专业知识。 世界领先的电缆产品都是由本集团特别制定的橡胶化合物制成。
普睿司曼是港口设备制造协会(PEMA)值得骄傲的成员。
我们的制造设施的质量管理体系已经经过独立审核和认证(经由Underwater Laboratories Inc.或VDE,IEC-EN等主要国际标准),符合ISO-9000:2000规定的质量要求
在业界公认的全球认证中对提供优质产品和服务的刻承诺,以及我们致力于不断改进实践的精神中体现。
 
                                                        普睿司曼的产品范围包括电力传输,信号控制,光学数据传输电缆和配件,以满足您对吊具,卷轴,悬挂系统,链条系统,电子处理系统和升降机方面的任何需求。
联系我们
按部门或地理区域选择联系人
本网站使用技术和第三方cookies进行分析。
如果您想了解更多关于cookies的信息,请点击这里。 通过关闭此横幅或继续浏览网站,代表您同意使用Cookie。
如果您想取消同意或停止Cookie,请按照说明操作