探测和生产
探测和生产
连接能源储备
您需要保证安全、合规、品质,符合成本效益的解决方案。我们可以满足您的需求。
普睿司曼公司用于上游应用的电缆系统,可为钻井、完井、表面或水下采油应用提供创新解决方案。
我们在全球范围内经营,为全球油气生产地的作员提供支持。我们全球的生产设备可为项目各个阶段提供支持,从设计贯穿制造过程,以及特定生产线、安装,然后为您提供全面的维护解决方案,确保产品可在系统寿命内安全持续地展现性能。
普睿司曼勘探与生产产品组合:
普睿司曼井下技术PDT)
包括最新的油管密封电缆(TEC)解决方案、专用管和纤维光学。这些辅以电缆和控制线路保护装置,以及安全隔离带™专利技术,可支持智能完井系统的快速安全安装。
海底管缆、立管和流送管线(SURF)
包括所有多用途管缆和软管。普睿司曼SURF组合是创新与高工程标准产品,附带全面的安装服务,帮助您解决极需的海底应用带来的任何挑战。
钻井
用于钻井应用特色服务的产品包装,具有常规或增强性设计配置和控制系统。
机械采油
即使在最苛刻的油田环境中,我们所设计ESP电缆解决方案,仍可支持机械采油系统延长运行寿命。其中包括在修井成本高、腐蚀性环境或高温情况下易出问题的油井。
勘探与生产组合辅以著名的普睿司曼核心电缆系列。包括用于海上和路上应用的HV、控制装置、仪器和光纤系统。即使在最具挑战的操作环境下,我们所设计的产品也会增强对火灾、烃喷射和泥浆的抵抗力。该范围遵照所有重要国际标准,可按客户需求制造以满足当地要求。
系我们
按部门或地理区域筛选联系人
普睿司曼中国
普睿司曼中国
北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1610室
- phone400 1011 831
- print+8610 6569 0400
- email[email protected]
- mapview map