凭借在电力供应和加工行业几十年的经验,普睿司拥有丰富的专业知识和广泛的产品组合,可满足传统的电力供应和发电站电缆的大量需求。
其他工厂
其他工厂
连接工厂现在和未来的无尽可能

传统的电力供应
所有的发电厂都需要复杂的成电力、控制和仪表系统;普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品线涵盖包括中压、低压、控制、仪表和电信电缆以及配件等所有的电缆和服务需求。
这个系列也可以通过减少电缆材料的使用,提高工作温度,以及采用环保型发电的特殊解决方案,(如水电和水热)来提高可持续性。
Technergy™系列发电厂产品线以及提供给公用事业、承包商、系统设计者和安装者的一些益处如下:
- 更亲近客户和终端使用者
- 综合协调的合同管理
- 火灾时,更优异的产品安全性,完全符合最严格的国家标准
- 低烟,零卤素材料
- 适用于当地产品设计标准
- 量身定制的服务
- 可提供创新的替代产品解决方案
- 遵守欧盟有害物质禁用指令以及REACH法规
普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品线,是满足您的电力和通讯网络需求或者您的发电厂的一站式服务点。
普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品符合公认的国家和国际标准,包括德国工程师协会,国际电工委员会,英国, 法国,AS, 美国电气电子工程师协会,美国安全检测实验室公司等标准。
普睿司曼的Technergy™系列发电厂产品线涵盖了所有工厂的电缆和服务需求。
变电所
普睿司曼为世界各地的多功能发电站提供高质量的电力和控制电缆,从50V到1kV。
他们可以用来变压,同时由于我们的室内混合化合物的开发,使得它们即使在安装后的几年内,仍然可以保持最佳的性能。
这些化合物使电缆可抵抗大气中的物质,例如温度和湿度的变化,以及持续暴露于紫外线和污染当中。
我们的电缆也可以配置各种保护措施,以防止外部撞击和径向或纵向湿气渗透,或者配置特殊的外保护套,以防止白蚁, 啮齿动物, 燃料和石油的攻击。
联系我们
按部门或地理区域选择联系